Menu Search

ปลอกป้องกันไฟ

มีในสต็อก

ปลอกป้องกันอัคคีภัยมาตรฐานและพรีเมียมได้รับการสนับสนุนโดยกลุ่มผลิตภัณฑ์การป้องกันท่อซึ่งมีฝาครอบป้องกันที่ยืดหยุ่นประสิทธิภาพสูงสำหรับสายเคเบิล สายนำไฮดรอลิก และสายยาง ปลอกป้องกันไฟช่วยให้สามารถทนอุณหภูมิ รังสี ความร้อนได้สูง ปลอกภายในมีคุณสมบัติของฉนวนที่ดี ทนอุณหภูมิ 700C ฝาครอบซิลิโคนสีแดงของปลอกมาตรฐานสามารถดับไฟได้เองและมีความยืดหยุ่นสูงช่วยให้ใช้งานได้ง่ายกับรูปทรงที่โค้งงอหรือผิดปกติ ปลอกหุ้มพรีเมี่ยมมีฝาครอบด้านนอกซิลิโคนอัดขึ้นรูปหนาซึ่งจะคงรูปได้ดีช่วยให้ใช้งานง่ายบนท่อตรงท่อและสาย

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
5 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สั่งซื้อ
4,528.8274 ฿ - 5,018.0864 ฿ 17 มีในสต็อก
สีเงิน
10.0 mm
9,812.446 ฿ - 10,872.5177 ฿ 4 มีในสต็อก
สีเงิน
30.0 mm
10,281.4984 ฿ - 11,392.2361 ฿ 12 มีในสต็อก
สีเงิน
25.0 mm
7,548.0367 ฿ - 8,363.4744 ฿ 10 มีในสต็อก
สีเงิน
20.0 mm
7,908.8419 ฿ - 8,763.265 ฿ 8 มีในสต็อก
สีเงิน
16.0 mm
ปลอกหุ้มความร้อน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 10.0 mm | 0.394 in ; ความยาวของม้วน - 30.5 m | 100.066 ft ;

900404

ช่วงราคา
5,018.0864 ฿ - 4,528.8274 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเงิน
  • วัสดุภายใน
    ใยแก้วถักจำนวนมาก
  • คุณสมบัติพิเศษ
    สะท้อนพลังงานความร้อนมากกว่า 95%
  • คุณสมบัติพิเศษ (ทั้งหมด)
    Reflects More than 95% of Radiant Energy
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.0 mm
ปลอกหุ้มความร้อน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 30.0 mm | 1.181 in ; ความยาวของม้วน - 30.5 m | 100.066 ft ;

900408

ช่วงราคา
10,872.5177 ฿ - 9,812.446 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเงิน
  • วัสดุภายใน
    ใยแก้วถักจำนวนมาก
  • คุณสมบัติพิเศษ
    สะท้อนพลังงานความร้อนมากกว่า 95%
  • คุณสมบัติพิเศษ (ทั้งหมด)
    Reflects More than 95% of Radiant Energy
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    30.0 mm
ปลอกหุ้มความร้อน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 25.0 mm | 0.984 in ; ความยาวของม้วน - 30.5 m | 100.066 ft ;

900407

ช่วงราคา
11,392.2361 ฿ - 10,281.4984 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเงิน
  • วัสดุภายใน
    ใยแก้วถักจำนวนมาก
  • คุณสมบัติพิเศษ
    สะท้อนพลังงานความร้อนมากกว่า 95%
  • คุณสมบัติพิเศษ (ทั้งหมด)
    Reflects More than 95% of Radiant Energy
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    25.0 mm
ปลอกหุ้มความร้อน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 20.0 mm | 0.787 in ; ความยาวของม้วน - 30.5 m | 100.066 ft ;

900406

ช่วงราคา
8,363.4744 ฿ - 7,548.0367 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเงิน
  • วัสดุภายใน
    ใยแก้วถักจำนวนมาก
  • คุณสมบัติพิเศษ
    สะท้อนพลังงานความร้อนมากกว่า 95%
  • คุณสมบัติพิเศษ (ทั้งหมด)
    Reflects More than 95% of Radiant Energy
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    20.0 mm
ปลอกหุ้มความร้อน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 16.0 mm | 0.63 in ; ความยาวของม้วน - 30.5 m | 100.066 ft ;

900405

ช่วงราคา
8,763.265 ฿ - 7,908.8419 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเงิน
  • วัสดุภายใน
    ใยแก้วถักจำนวนมาก
  • คุณสมบัติพิเศษ
    สะท้อนพลังงานความร้อนมากกว่า 95%
  • คุณสมบัติพิเศษ (ทั้งหมด)
    Reflects More than 95% of Radiant Energy
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    16.0 mm