| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| วัสดุตะขอ | เหล็กกล้า |
|---|---|
| จบ | พ่นสีดำ |
| ประเภทด้ามจับ | ด้ามจับแบบใช้กุญแจ |
| วัสดุโครง | Zamak |
| วัสดุขอเกี่ยว | โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์ |
| รูปแบบขอเกี่ยว | Fixed Compression |
| วัสดุ | Zamak |
| มาตรฐาน | IP65 |
| การรับรอง | IP65 |
| ที่จับสูงสุด | 1.496 in |
| ที่จับสูงสุด | 38.0 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 30.0 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 1.181 in |
| ความสูงหัว | 6.0 mm |
| ความสูงหัว | 0.236 in |
| ความสูงโครงยึด | 1.26 in |
| ความสูงโครงยึด | 32.0 mm |
| แบบกดสูงสุด | 0.236 in |
| แบบกดสูงสุด | 6.0 mm |
| การกำหนดทิศทางการติดตั้ง | ด้านซ้าย |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ