Menu Search

ขอเกี่ยวลูกเบี้ยวแบบกด - ; ; สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์

Fixed Compression Cam Latches are a versatile, low-profile round design. Ideal for holding doors and panels shut while eliminating noises from vibration and panel movement. The added compression allows for secure closure when IP65/NEMA performance is required. Working temperature from -50 to +80 C. It comes in die cast zinc alloy with a black powder coated finish.
รหัสรายการ:

0401123731E

880 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
50 - 499 456.773 ฿
500 - 1999 433.934 ฿
2000 + 412.237 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 50

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 50

ราคารวมทั้งหมด:

22,838.65 ฿

50 x 456.773 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุ สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
การรับรอง IP65
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 30.0 mm
ความสูงหัว 6.0 mm
ความสูงโครงยึด 32.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา