Menu Search

ขอเกี่ยวลูกเบี้ยวแบบกด - ด้ามจับชนิดใช้เครื่องมือ; ที่จับสูงสุด - 38.0 mm | 1.496 in; Zamak

Fixed Compression Cam Latches are a versatile, low-profile round design. Ideal for holding doors and panels shut while eliminating noises from vibration and panel movement. The added compression allows for secure closure when IP65/NEMA performance is required. Working temperature from -50 to +80 C. It comes in die cast zinc alloy with a black powder coated finish.
รหัสรายการ:

0401124234E

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
ขออภัย ไม่สามารถดูข้อมูลราคาได้ โปรดติดต่อทีมบริการลูกค้าของเราที่หมายเลข +66 2 81 99 501 หรือส่งอีเมลไปยัง sales@essentracomponents.co.th
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 50

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 50

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุตะขอ เหล็กกล้า
จบ พ่นสีดำ
ประเภทด้ามจับ ด้ามจับชนิดใช้เครื่องมือ
วัสดุโครง Zamak
วัสดุขอเกี่ยว โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
รูปแบบขอเกี่ยว Fixed Compression
วัสดุ Zamak
มาตรฐาน IP65
การรับรอง IP65
ที่จับสูงสุด 38.0 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 30.0 mm
ความสูงหัว 6.0 mm
ความสูงโครงยึด 32.0 mm
แบบกดสูงสุด 6.0 mm
การกำหนดทิศทางการติดตั้ง ด้านซ้าย

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา