Menu Search

ขอเกี่ยวลูกเบี้ยวแบบกด - ; ; สแตนเลส 316

Fixed Compression Cam Latches are a versatile, low-profile round design. Ideal for holding doors and panels shut while eliminating noises from vibration and panel movement. The added compression allows for secure closure when IP65/NEMA performance is required. It is key operated. Working temperature from -50 to +80 C. It comes in stainless steel with a natural finish.
รหัสรายการ:

0401403734E

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
10 - 99 2,696.211 ฿
100 - 399 2,561.394 ฿
400 + 2,433.328 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 10

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 10

ราคารวมทั้งหมด:

26,962.11 ฿

10 x 2,696.211 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุ สแตนเลส 316
การรับรอง IP65
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 30.0 mm
ความสูงหัว 6.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา