Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
0403402830E
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| วัสดุตะขอ | สแตนเลส |
|---|---|
| ประเภทด้ามจับ | ด้ามจับแบบใช้กุญแจ |
| วัสดุโครง | สแตนเลส |
| วัสดุขอเกี่ยว | สแตนเลส |
| รูปแบบขอเกี่ยว | Fixed Compression |
| วัสดุ | สแตนเลส |
| การรับรอง | IP65 |
| ที่จับสูงสุด | 1.26 in |
| ที่จับสูงสุด | 32.0 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 1.181 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 30.0 mm |
| ความสูงหัว | 0.236 in |
| ความสูงหัว | 6.0 mm |
| ความสูงโครงยึด | 32.0 mm |
| ความสูงโครงยึด | 1.26 in |
| แบบกดสูงสุด | 6.0 mm |
| แบบกดสูงสุด | 0.236 in |
| การกำหนดทิศทางการติดตั้ง | ด้านซ้าย |