Menu Search

ขอเกี่ยวลูกเบี้ยวแบบกด - ด้ามจับแบบใช้กุญแจ; ที่จับสูงสุด - 20.0 mm | 0.787 in; สแตนเลส

Fixed Compression Cam Latches are a versatile, low-profile round design. Ideal for holding doors and panels shut while eliminating noises from vibration and panel movement. The added compression allows for secure closure when IP65/NEMA performance is required. It is key operated. Working temperature from -50 to +80 C. It comes in stainless steel with a natural finish.
รหัสรายการ:

0403402861E

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
ขออภัย ไม่สามารถดูข้อมูลราคาได้ โปรดติดต่อทีมบริการลูกค้าของเราที่หมายเลข +66 2 81 99 501 หรือส่งอีเมลไปยัง sales@essentracomponents.co.th
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 10

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 10

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุตะขอ สแตนเลส
ประเภทด้ามจับ ด้ามจับแบบใช้กุญแจ
วัสดุโครง สแตนเลส
วัสดุขอเกี่ยว สแตนเลส
รูปแบบขอเกี่ยว Fixed Compression
วัสดุ สแตนเลส
การรับรอง IP65
ที่จับสูงสุด 20.0 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 30.0 mm
ความสูงหัว 6.0 mm
ความสูงโครงยึด 32.0 mm
แบบกดสูงสุด 6.0 mm
การกำหนดทิศทางการติดตั้ง ด้านซ้าย

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา