Menu Search

ขอเกี่ยวแบบกดมีตัวยึด

มีในสต็อก

ขอเกี่ยวแบบกดมีตัวยึดเกรด IP65 และทำจากสังกะสีฉีดขึ้นรูปรมดำ มีแป้นกดขนาด 6 มม. เมื่อบิดลูกกุญแจไปที่ 90 ลูกเบี้ยวจะหมุนไปยังตำแหน่งล็อค เมื่อบิดลูกกุญแจไปที่ 180 ลูกเบี้ยวจะหมุนไปยังตำแหน่งยึด ขอเกี่ยวมีทั้งแป้นกดและการแยกเสียงรบกวนที่ดีโดยมีรูปแบบหัวและความยาวมือจับที่แตกต่างกัน

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
44 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ที่จับสูงสุด รูปแบบขอเกี่ยว ความสูงโครงยึด การกำหนดทิศทางการติดตั้ง จบ ลักษณะหัว ประเภทคีย์ สั่งซื้อ
2,974.086 ฿ - 3,295.387 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
ร่อง
616.33 ฿ - 682.915 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
32.0 mm
สามเหลี่ยม 7.0 มม.
412.237 ฿ - 456.773 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
32.0 mm
ร่อง
657.53 ฿ - 728.564 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
32.0 mm
ไขควง 2 หัว 3.0 มม.
  • จาก 3
ขอเกี่ยวลูกเบี้ยวแบบกด - ; ; สแตนเลส 316

0401404238E

ช่วงราคา
3,295.387 ฿ - 2,974.086 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    สแตนเลส 316
  • การรับรอง
    IP65
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    30.0 mm
  • ความสูงหัว
    6.0 mm
ขอเกี่ยวลูกเบี้ยวแบบกด - ; ; สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์

0401123760E

ช่วงราคา
682.915 ฿ - 616.33 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • การรับรอง
    IP65
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    30.0 mm
  • ความสูงหัว
    6.0 mm
  • ความสูงโครงยึด
    32.0 mm
ขอเกี่ยวลูกเบี้ยวแบบกด - ; ; สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์

0401124231E

ช่วงราคา
456.773 ฿ - 412.237 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • การรับรอง
    IP65
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    30.0 mm
  • ความสูงหัว
    6.0 mm
  • ความสูงโครงยึด
    32.0 mm
ขอเกี่ยวลูกเบี้ยวแบบกด - ; ; สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์

0401121361E

ช่วงราคา
728.564 ฿ - 657.53 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • การรับรอง
    IP65
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    30.0 mm
  • ความสูงหัว
    6.0 mm
  • ความสูงโครงยึด
    32.0 mm