Menu Search

จุกทรงกระบอกมีหน้าแปลน

มีในสต็อก

จุกเปล่าทรงบาร์เรลหน้าแปลนใช้ในอุตสาหกรรมโลหะแผ่นเพื่อป้องกันขอบคมและเหมาะสำหรับการปิดช่องว่างของแผง ให้การตกแต่งที่สะอาดและโซลูชันที่รวดเร็ว มีให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับเส้นผ่านศูนย์กลางรูและความหนาของแผง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
3 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด สั่งซื้อ
8.129 ฿ - 9.008 ฿ 134 มีในสต็อก
24.8 mm
2.6636 ฿ - 2.9536 ฿ 13684 มีในสต็อก
14.0 mm
0.6291 ฿ - 0.6871 ฿ 199943 มีในสต็อก
3.3 mm
จุกทรงกระบอกมีหน้าแปลน - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 24.8 mm | 0.976 in; ; ธรรมชาติ; LDPE

055025500003

ช่วงราคา
9.008 ฿ - 8.129 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
134 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    โดม
  • ประเภทรู
    รูกลม
  • วัสดุ
    LDPE
  • สี
    Natural
จุกอุดแบบกด - 14.0 mm | 0.551 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 14.0 mm | 0.551 in ; ความสูงของตัวยึด 7.0 mm | 0.276 in

1255332

ช่วงราคา
2.9536 ฿ - 2.6636 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13684 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • รูปทรงหัว
    แบน
  • วัสดุ
    LDPE
  • สี
    Natural
จุกทรงกระบอกมีหน้าแปลน - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 3.1 mm | 0.122 in; ; สีขาว; LDPE

055003200003

ช่วงราคา
0.6871 ฿ - 0.6291 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
199943 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    โดม
  • ประเภทรู
    รูกลม
  • วัสดุ
    LDPE
  • สี
    สีขาว