Menu Search

ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ เมตริก ; ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 14.0 mm | 0.551 in ; ธรรมชาติ

ฝาครอบป้องกัน LDPE สีธรรมชาติถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์และวิศวกรรมเพื่อป้องกันสตัดที่ไม่มีการปิดคลุม รายการชิ้นนี้มีหัวจับที่เป็นแบบโค้ง เพื่อให้จับได้ดีขึ้นสำหรับการถอดออก
รหัสรายการ:

12763

15018 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
5000 - 49999 1.3117 ฿
50000 - 199999 1.2448 ฿
200000 + 1.1823 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 5000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 5000

ราคารวมทั้งหมด:

6,558.50 ฿

5000 x 1.3117 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
สี ธรรมชาติ

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา