Menu Search

ฝาครอบครีบ

มีในสต็อก

ฝาครอบหน้าแปลนได้รับการออกแบบเพื่อป้องกันเกลียวของสตัด ใช้ทั้งในอุตสาหกรรมยานยนต์และวิศวกรรมสำหรับการป้องกันทั่วไป หน้าแปลนบนส่วนกำหนดค่ามีขนาดแตกต่างกันช่วยให้สามารถใช้ประแจซ็อคเก็ตทำงานได้โดยไม่ต้องถอดการป้องกันออก เรามีวัสดุให้เลือกอย่างหลากหลาย รวมไปถึง; LDPE, TPR, PVC และซิลิโคน ผลิตภัณฑ์ของเรายังมีตัวเลือกสีธรรมชาติ แดง และดำและมีขนาดให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของคุณ
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
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
3 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก สั่งซื้อ
3.5604 ฿ - 3.9396 ฿ 164371 มีในสต็อก
สีเหลือง
ซิลิโคน
4.7293 ฿ - 5.2379 ฿ 124070 มีในสต็อก
สีชมพู
ซิลิโคน
6.7326 ฿ - 7.4553 ฿ 645 มีในสต็อก
ใส
ซิลิโคน
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ เมตริก ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M8 ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.5 mm | 0.177 in ; สีเหลือง

35-SCF-M8

ช่วงราคา
3.9396 ฿ - 3.5604 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
164371 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M8
  • ความสูงภายใต้หน้าแปลน
    12.0 mm
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ เมตริก ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M10 ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.0 mm | 0.236 in ; สีชมพู

35-SCF-M10

ช่วงราคา
5.2379 ฿ - 4.7293 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
124070 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีชมพู
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M10
  • ความสูงภายใต้หน้าแปลน
    13.0 mm
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ เมตริก ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M12 ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 8.0 mm | 0.315 in ; ใส

35-SCF-M12

ช่วงราคา
7.4553 ฿ - 6.7326 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
645 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ใส
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M12
  • ความสูงภายใต้หน้าแปลน
    14.0 mm