Menu Search

ฝาครอบครีบ

มีในสต็อก

ฝาครอบหน้าแปลนได้รับการออกแบบเพื่อป้องกันเกลียวของสตัด ใช้ทั้งในอุตสาหกรรมยานยนต์และวิศวกรรมสำหรับการป้องกันทั่วไป หน้าแปลนบนส่วนกำหนดค่ามีขนาดแตกต่างกันช่วยให้สามารถใช้ประแจซ็อคเก็ตทำงานได้โดยไม่ต้องถอดการป้องกันออก เรามีวัสดุให้เลือกอย่างหลากหลาย รวมไปถึง; LDPE, TPR, PVC และซิลิโคน ผลิตภัณฑ์ของเรายังมีตัวเลือกสีธรรมชาติ แดง และดำและมีขนาดให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของคุณ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
2 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก สั่งซื้อ
3.0473 ฿ - 3.3774 ฿ 5019 มีในสต็อก
สีแดง
LDPE
3.8102 ฿ - 4.2207 ฿ 8 มีในสต็อก
สีแดง
LDPE
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ ไม่มีเกลียว ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ Non Threaded ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.4 mm | 0.173 in ; สีแดง

11098

ช่วงราคา
3.3774 ฿ - 3.0473 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5019 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีแดง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    Non Threaded
  • ความสูงภายใต้หน้าแปลน
    12.7 mm
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ ไม่มีเกลียว ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 1/4" ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.4 mm | 0.252 in ; สีแดง

51534

ช่วงราคา
4.2207 ฿ - 3.8102 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีแดง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1/4"
  • ความสูงภายใต้หน้าแปลน
    41.3 mm