Menu Search

ฝาครอบครีบ

มีในสต็อก

ฝาครอบหน้าแปลนได้รับการออกแบบเพื่อป้องกันเกลียวของสตัด ใช้ทั้งในอุตสาหกรรมยานยนต์และวิศวกรรมสำหรับการป้องกันทั่วไป หน้าแปลนบนส่วนกำหนดค่ามีขนาดแตกต่างกันช่วยให้สามารถใช้ประแจซ็อคเก็ตทำงานได้โดยไม่ต้องถอดการป้องกันออก เรามีวัสดุให้เลือกอย่างหลากหลาย รวมไปถึง; LDPE, TPR, PVC และซิลิโคน ผลิตภัณฑ์ของเรายังมีตัวเลือกสีธรรมชาติ แดง และดำและมีขนาดให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของคุณ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
2 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก สั่งซื้อ
3.169 ฿ - 3.512 ฿ 5019 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
3.963 ฿ - 4.39 ฿ 8 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ ไม่มีเกลียว ; ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.4 mm | 0.173 in ; สีดำ

11098

ช่วงราคา
3.512 ฿ - 3.169 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5019 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ ไม่มีเกลียว ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 1/4" ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.4 mm | 0.252 in ; สีดำ

51534

ช่วงราคา
4.39 ฿ - 3.963 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1/4"