ฝาครอบหน้าแปลนได้รับการออกแบบเพื่อป้องกันเกลียวของสตัด ใช้ทั้งในอุตสาหกรรมยานยนต์และวิศวกรรมสำหรับการป้องกันทั่วไป หน้าแปลนบนส่วนกำหนดค่ามีขนาดแตกต่างกันช่วยให้สามารถใช้ประแจซ็อคเก็ตทำงานได้โดยไม่ต้องถอดการป้องกันออก เรามีวัสดุให้เลือกอย่างหลากหลาย รวมไปถึง; LDPE, TPR, PVC และซิลิโคน ผลิตภัณฑ์ของเรายังมีตัวเลือกสีธรรมชาติ แดง และดำและมีขนาดให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของคุณ
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | สี | วัสดุ | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.9146 ฿ - 1.0128 ฿ | 67692 มีในสต็อก |
Natural
|
LDPE
|
|
|
||
6.7326 ฿ - 7.4553 ฿ | 1645 มีในสต็อก |
Clear
|
ซิลิโคน
|
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
3.3373 ฿ - 3.6987 ฿ | 20656 มีในสต็อก |
สีแดง
|
LDPE
|
|
|
||
1.7311 ฿ - 1.9185 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
Natural
|
LDPE
|
|
0.745 in
18.9 mm
|
||
1.4143 ฿ - 1.566 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีส้ม
|
LDPE
|
|
0.377 in
9.6 mm
|
||
2.0033 ฿ - 2.2219 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
Natural
|
LDPE
|
|
0.687 in
17.4 mm
|
||
2.1996 ฿ - 2.436 ฿ | 30012 มีในสต็อก |
Natural
|
LDPE
|
|
|
||
3.4533 ฿ - 3.8281 ฿ | 5412 มีในสต็อก |
Natural
|
LDPE
|
|
|
||
3.8504 ฿ - 4.2653 ฿ | 21450 มีในสต็อก |
Natural
|
LDPE
|
|
|
||
33.4843 ฿ - 37.1027 ฿ | 10 มีในสต็อก |
สีแดง
|
LDPE
|
|
|
||
3.422 ฿ - 3.7924 ฿ | 4032 มีในสต็อก |
Natural
|
LDPE
|
|
|
||
6.7459 ฿ - 7.4732 ฿ | 8003 มีในสต็อก |
สีแดง
|
LDPE
|
|
|
||
11.5109 ฿ - 12.7557 ฿ | 631 มีในสต็อก |
สีแดง
|
LDPE
|
|
|
||
1.1823 ฿ - 1.3117 ฿ | 10018 มีในสต็อก |
Natural
|
LDPE
|
|
|
||
3.7344 ฿ - 4.1359 ฿ | 39969 มีในสต็อก |
Natural
|
LDPE
|
|
|
||
4.9345 ฿ - 5.4655 ฿ | 458831 มีในสต็อก |
Natural
|
LDPE
|
|
|
||
4.9435 ฿ - 5.4788 ฿ | 561 มีในสต็อก |
สีแดง
|
LDPE
|
|
|
||
3.6541 ฿ - 4.0511 ฿ | 78813 มีในสต็อก |
Natural
|
LDPE
|
|
|
||
2.3156 ฿ - 2.5654 ฿ | 21709 มีในสต็อก |
Natural
|
LDPE
|
|
|
||
5.4164 ฿ - 6.0009 ฿ | 1098 มีในสต็อก |
Natural
|
LDPE
|
|
1.685 in
42.8 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ