Menu Search

ตลับลูกปืนหน้าแปลน 10.5 mm (ID) (OD) 15.0 mm ไนลอน 6/6

แบริ่งแบบสไลด์พอลิเอไมด์พร้อมหน้าแปลนเหล่านี้เหมาะสำหรับอุปกรณ์จับยึด DIN H6-H7 ระยะห่างจากแบริ่งประมาณ 1% ของเส้นผ่าศูนย์กลางเพลาหลังจากประกอบ
รหัสรายการ:

008100200002

92699 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 6.204 ฿
1000 + 5.888 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

620.40 ฿

100 x 6.204 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา 10.5 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 13.0 mm
ความยาวโดยรวม 15.0 mm
สี ธรรมชาติ
วัสดุ ไนลอน 6/6

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา