Menu Search

ตลับลูกปืนหน้าแปลน 20.0 mm (ID) (OD) 15.0 mm ไนลอน 6/6

แบริ่งแบบสไลด์พอลิเอไมด์พร้อมหน้าแปลนเหล่านี้เหมาะสำหรับอุปกรณ์จับยึด DIN H6-H7 ระยะห่างจากแบริ่งประมาณ 1% ของเส้นผ่าศูนย์กลางเพลาหลังจากประกอบ
รหัสรายการ:

008200359902

84650 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
50 - 499 9.698 ฿
500 - 1999 9.234 ฿
2000 + 8.774 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 50

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 50

ราคารวมทั้งหมด:

484.90 ฿

50 x 9.698 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา 20.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 25.0 mm
ความยาวโดยรวม 15.0 mm
สี สีดำ
วัสดุ ไนลอน 6/6

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา