Menu Search

ตลับลูกปืนหน้าแปลน 40.0 mm (ID) (OD) 46.0 mm ไนลอน 6/6

These Polyamide Slide Bearing with flange are suitable for DIN H6-H7 Fittings, the bearing clearance is aproximately 1% of the shaft diameter after assembly.
รหัสรายการ:

008400059902

3264 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
10 - 99 35.065 ฿
100 - 999 33.316 ฿
1000 + 31.645 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 10

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 10

ราคารวมทั้งหมด:

350.65 ฿

10 x 35.065 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา 40.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 46.0 mm
ความยาวโดยรวม 46.0 mm
สี สีดำ
วัสดุ ไนลอน 6/6

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา