Menu Search

แบริ่งแขน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 10.0 mm | 0.394 in; ;สีดำ Nylon 6/6 with PTFE Compound

These Polyamide and PFTE Slide Bearings with flange are suitable for DIN H6-H7 Fittings, the bearing clearance is aproximately 1% of the shaft diameter after assembly and has a very low friction and good heat discharge with a friction coefficient 0.11 (Statistical).
รหัสรายการ:

008725011442

72428 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 499 19.182 ฿
500 - 999 18.222 ฿
1000 + 17.312 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

1,918.20 ฿

100 x 19.182 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา 10.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 12.0 mm
ความยาวโดยรวม 12.0 mm
สี สีดำ
วัสดุ Nylon 6/6 with PTFE Compound

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา