ตลับลูกปืนแบบปลอกมีหน้าแปลนเหล่านี้มีประสิทธิภาพสูงและเสถียรภาพเชิงกลในทุกการใช้งาน มีให้เลือกทั้งแบบ พอลิเอไมด์, พอลิเอไมด์พร้อม PFTE และไฟเบอร์ใบแก้ว หรือ พอลิเอไมด์พร้อม PFTE และคาร์บอนไฟเบอร์เพื่อให้มีแรงเสียดทานต่ำเป็นพิเศษ
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกหน้าแปลน | Flanged | ความยาวโดยรวม | เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา | ความยาวเพลา | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.483 ฿ - 32.666 ฿ | 5382 มีในสต็อก |
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 16.087 ฿ - 17.827 ฿ | 67693 มีในสต็อก |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 31.562 ฿ - 34.972 ฿ | 1200 มีในสต็อก |
0.669 in
17.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
| 4.654 ฿ - 5.146 ฿ | 220135 มีในสต็อก |
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 7.197 ฿ - 7.958 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
| 8.603 ฿ - 9.507 ฿ | 2033 มีในสต็อก |
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 15.28 ฿ - 16.932 ฿ | 85024 มีในสต็อก |
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 26.342 ฿ - 29.186 ฿ | 1600 มีในสต็อก |
0.669 in
17.0 mm
|
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
| 29.028 ฿ - 32.165 ฿ | 31824 มีในสต็อก |
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 65.17 ฿ - 72.213 ฿ | 6300 มีในสต็อก |
1.102 in
28.0 mm
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 87.345 ฿ - 96.783 ฿ | 8460 มีในสต็อก |
1.535 in
39.0 mm
|
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 5.35 ฿ - 5.911 ฿ | 91984 มีในสต็อก |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 6.649 ฿ - 7.35 ฿ | 40468 มีในสต็อก |
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 14.547 ฿ - 16.12 ฿ | 65406 มีในสต็อก |
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 18.138 ฿ - 20.101 ฿ | 5568 มีในสต็อก |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 26.977 ฿ - 29.891 ฿ | 53600 มีในสต็อก |
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 55.388 ฿ - 61.369 ฿ | 5320 มีในสต็อก |
1.102 in
28.0 mm
|
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 81.489 ฿ - 90.291 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.339 in
34.0 mm
|
|
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 151.656 ฿ - 168.04 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
||
| 25.752 ฿ - 28.532 ฿ | 17100 มีในสต็อก |
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ