Menu Search

แคลมป์สายเคเบิลแบบแบน - คุณสมบัติโฟม - ความกว้างภายใน 31.5 mm | 1.24 in

ข้อรัดสายเคเบิลนี้ทำจากไนลอนเกรด UL สีธรรมชาติ นำเสนอคุณสมบัติกึ่งกลางโฟมซิลิคอนเกรด UL มีกาวสีเทาด้านหลัง โฟมที่อยู่ทั้งสองด้านของข้อรัดทำหน้าที่กันกระแทกและยึดเส้นใยและสายเคเบิล ข้อรัดจะถูกยึดบนฐานกาวและตัวข้อรัดทำหน้าที่เป็นบานพับ
รหัสรายการ:

FCWSF-30-19

354 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 163.9772 ฿
1000 - 3999 155.7812 ฿
4000 + 147.9957 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

16,397.72 ฿

100 x 163.9772 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ประเภทกาว อะคริลิก
สี Natural
วัสดุ PA
วิธีติดตั้ง กาว
ความยาวฐาน 45.5 mm
ความกว้างฐาน 19.1 mm
ความกว้างภายใน 31.5 mm
ความสูงโดยรวม 13.1 mm
วัสดุเต็ม โพลีเอไมด์
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-0

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา