จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
100 - 999 | 36.1122 ฿ |
1000 - 3999 | 34.3052 ฿ |
4000 + | 32.5875 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
ประเภทกาว | อะคริลิก |
---|---|
สี | Natural |
วัสดุ | PA |
วิธีติดตั้ง | กาว |
ความยาวฐาน | 45.1 mm |
ความยาวฐาน | 1.776 in |
ความกว้างฐาน | 0.744 in |
ความกว้างฐาน | 18.9 mm |
ความสูงภายใน | 7.7 mm |
ความสูงภายใน | 0.303 in |
ความกว้างภายใน | 31.5 mm |
ความกว้างภายใน | 1.24 in |
ความสูงโดยรวม | 0.437 in |
ความสูงโดยรวม | 11.1 mm |
วัสดุเต็ม | โพลีเอไมด์ |
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-0 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ