จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
100 - 999 | 26.2119 ฿ |
1000 - 3999 | 24.9002 ฿ |
4000 + | 23.6599 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
ประเภทกาว | อะคริลิก |
---|---|
สี | Natural |
วัสดุ | PA |
วิธีติดตั้ง | กาว |
ความยาวฐาน | 53.0 mm |
ความยาวฐาน | 2.087 in |
ความกว้างฐาน | 19.1 mm |
ความกว้างฐาน | 0.752 in |
ความสูงภายใน | 9.3 mm |
ความสูงภายใน | 0.366 in |
ความกว้างภายใน | 39.3 mm |
ความกว้างภายใน | 1.547 in |
ความสูงโดยรวม | 13.4 mm |
ความสูงโดยรวม | 0.528 in |
วัสดุเต็ม | โพลีเอไมด์ |
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ