Menu Search

คลิปรัดสายเคเบิลแบบแบน - 9.3 mm | 0.366 in ; 39.3 mm | 1.547 in

ที่ยึดสายไฟนี้ทำจากไนลอนเกรด UL94-V-0 การจับยึดแบบแบนสามารถยึดตัวนำสื่อไฟฟ้าได้สูงสุด 40 ตัว เพื่อให้พอดีกับสายเคเบิลในแนวนอนราบกับพื้นผิว พื้นผิวยึด 19.1 x 53 มม.
รหัสรายการ:

FCW-40-19

736 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 37.5488 ฿
1000 - 3999 35.675 ฿
4000 + 33.8948 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

3,754.88 ฿

100 x 37.5488 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ประเภทกาว อะคริลิก
สี Natural
วัสดุ PA
วิธีติดตั้ง กาว
ความยาวฐาน 53.0 mm
ความกว้างฐาน 19.1 mm
ความสูงภายใน 9.3 mm
ความกว้างภายใน 39.3 mm
ความสูงโดยรวม 13.4 mm
วัสดุเต็ม โพลีเอไมด์
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-0

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา