จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
100 - 999 | 78.8499 ฿ |
1000 - 3999 | 74.9058 ฿ |
4000 + | 71.1581 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
ประเภทกาว | อะคริลิก |
---|---|
สี | Natural |
วัสดุ | PA |
วิธีติดตั้ง | กาว |
ความยาวฐาน | 77.2 mm |
ความยาวฐาน | 3.039 in |
ความกว้างฐาน | 0.752 in |
ความกว้างฐาน | 19.1 mm |
ความสูงภายใน | 0.358 in |
ความสูงภายใน | 9.1 mm |
ความกว้างภายใน | 63.2 mm |
ความกว้างภายใน | 2.488 in |
ความสูงโดยรวม | 0.52 in |
ความสูงโดยรวม | 13.2 mm |
วัสดุเต็ม | โพลีเอไมด์ |
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-0 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ