จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
100 - 999 | 104.0802 ฿ |
1000 - 3999 | 98.878 ฿ |
4000 + | 93.9345 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
ประเภทกาว | อะคริลิก |
---|---|
สี | Natural |
วัสดุ | PA |
วิธีติดตั้ง | กาว |
ความยาวฐาน | 3.079 in |
ความยาวฐาน | 78.2 mm |
ความกว้างฐาน | 18.9 mm |
ความกว้างฐาน | 0.744 in |
ความสูงภายใน | 15.0 mm |
ความสูงภายใน | 0.591 in |
ความกว้างภายใน | 64.6 mm |
ความกว้างภายใน | 2.543 in |
ความสูงโดยรวม | 0.748 in |
ความสูงโดยรวม | 19.0 mm |
วัสดุเต็ม | โพลีเอไมด์ |
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-0 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ