Menu Search

คลิปรัดสายเคเบิลแบบแบน - 55.8 mm | 2.197 in

แคลมป์สายแบนทำจากไนลอนสีธรรมชาติ และมีฐานกาวขนาด 61.2 x 15 มม.
รหัสรายการ:

TFCM-25M

2247 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 40.2302 ฿
1000 - 3999 38.2225 ฿
4000 + 36.3085 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

4,023.02 ฿

100 x 40.2302 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ประเภทกาว เทปกาวสองด้าน
สี Natural
วัสดุ PA
วิธีติดตั้ง กาว
ความยาวฐาน 61.2 mm
ความกว้างฐาน 15.0 mm
ความกว้างภายใน 55.8 mm
วัสดุเต็ม โพลีเอไมด์
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา