Menu Search

คลิปรัดสายเคเบิลแบบแบน - 22.0 mm | 0.866 in

แคลมป์สายแบนทำจากไนลอนสีธรรมชาติ และมีฐานกาวขนาด 27.0 x 10 มม.
รหัสรายการ:

TFCM-25S

22196 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
200 - 1999 29.0361 ฿
2000 - 7999 27.5816 ฿
8000 + 26.2074 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 200

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 200

ราคารวมทั้งหมด:

5,807.22 ฿

200 x 29.0361 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ประเภทกาว เทปกาวสองด้าน
สี Natural
วัสดุ PA
วิธีติดตั้ง กาว
ความยาวฐาน 27.0 mm
ความกว้างฐาน 10.0 mm
ความกว้างภายใน 22.0 mm
วัสดุเต็ม โพลีเอไมด์
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา