CFCC-3-05A-RT
จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
1000 - 9999 | 14.4154 ฿ |
10000 - 39999 | 13.6927 ฿ |
40000 + | 13.01 ฿ |
ประเภทกาว | เทปกาวสองด้าน |
---|---|
วัสดุฐาน | กาวอะคริลิก |
สี | สีขาว |
วัสดุเต็ม | Noryl |
วัสดุ | PPE/PS |
วิธีติดตั้ง | กาว |
ความยาวฐาน | 14.2 mm |
ความยาวฐาน | 0.560 in |
ความยาวอาร์มข้อรัด | 12.4 mm |
ความยาวอาร์มข้อรัด | 0.490 in |
ความสูงภายใน | 4.6 mm |
ความสูงภายใน | 0.180 in |
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-1 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ