Menu Search

คลิปรัดสายเคเบิลแบบแบน - UL94 V-1 ; Noryl

ข้อรัดสายแบนนี้ทำจาก PVC แข็งสีขาว พร้อมฐานกาวขนาด 14.29 x 25.4 มม.
รหัสรายการ:

CFCC-4-05A-RT

839 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 10.0118 ฿
10000 - 39999 9.5166 ฿
40000 + 9.0347 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

10,011.80 ฿

1000 x 10.0118 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ประเภทกาว เทปกาวสองด้าน
สี สีขาว
วัสดุ Noryl
วิธีติดตั้ง กาว
ความยาวฐาน 14.3 mm
ความยาวอาร์มข้อรัด 10.2 mm
ความสูงภายใน 6.4 mm
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-1

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา