Menu Search

ที่ยึดสายแพร - ยึดด้วยสกรูและกาว, แยกอาร์ม

มีในสต็อก

ที่ยึดสายแพรเหมาะสำหรับสายแพรหรือสายเคเบิลแบบริบบิ้นและที่ยึดอลูมิเนียมแบบยึดด้วยกาวนี้ช่วยให้สามารถติดตั้งได้อย่างมั่นคงเนื่องจากการยึดด้วยฐานกาวที่ง่ายดาย นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกการยึดด้วยสกรูให้เลือกอีกด้วย คุณสมบัติการแยกอาร์มยังช่วยให้มั่นใจว่าจะสามารถใช้สายเคเบิลและการยึดได้ง่าย

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
4 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วิธีติดตั้ง สั่งซื้อ
5.8268 ฿ - 6.4559 ฿ 10465 มีในสต็อก
Natural
สกรู
4.6891 ฿ - 5.1933 ฿ 4073 มีในสต็อก
Natural
กาว
15.6111 ฿ - 17.3021 ฿ 1030 มีในสต็อก
Natural
กาว
5.6707 ฿ - 6.2819 ฿ 7339 มีในสต็อก
Natural
สกรู
คลิปรัดสายเคเบิลแบบแบน - 6.4 mm | 0.252 in ;

SFCC-4-01

ช่วงราคา
6.4559 ฿ - 5.8268 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10465 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
  • ความยาวฐาน
    17.1 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
คลิปรัดสายเคเบิลแบบแบน - 6.4 mm | 0.252 in ;

SFCC-4-01A-RT

ช่วงราคา
5.1933 ฿ - 4.6891 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4073 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทกาว
    อะคริลิก
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    กาว
  • ความยาวฐาน
    17.1 mm
ข้อรัดสายแพพร้อมความตึง - สีธรรมชาติ, ตัวยึด, 25.4 mm | 1 in ความยาวฐาน, ความกว้างของฐาน

SFCC-8-01A-RT

ช่วงราคา
17.3021 ฿ - 15.6111 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1030 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทกาว
    เทปกาวสองด้าน
  • วัสดุฐาน
    กาวอะคริลิก
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • วิธีติดตั้ง
    กาว
คลิปรัดสายเคเบิลแบบแบน - 6.4 mm | 0.252 in ;

SFCC-8-01

ช่วงราคา
6.2819 ฿ - 5.6707 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7339 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
  • ความยาวฐาน
    25.4 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์