จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
100 - 999 | 24.4808 ฿ |
1000 - 3999 | 23.2539 ฿ |
4000 + | 22.0894 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
ประเภทกาว | ยาง |
---|---|
สี | สีเทา |
วัสดุ | PA |
วิธีติดตั้ง | กาว |
ความยาวฐาน | 128.5 mm |
ความยาวฐาน | 5.059 in |
ความกว้างฐาน | 0.984 in |
ความกว้างฐาน | 25.0 mm |
ระยะระหว่างรูยึด | 1.496 in |
ระยะระหว่างรูยึด | 38.0 mm |
เส้นผ่าศูนย์กลางรู | 3.8 mm |
เส้นผ่าศูนย์กลางรู | 0.15 in |
ความกว้างภายใน | 2.224 in |
ความกว้างภายใน | 56.5 mm |
วัสดุเต็ม | โพลีเอไมด์ |
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ