Menu Search

ที่ยึดสายแพร - ยึดด้วยสกรูและกาว, มีแรงตึง - สีเทา ; ความกว้างภายใน 82.8 mm | 3.26 in

ตัวยึดสายแบนนี้ทำจากไนลอน UL94-V-2 สีเทา และติดตั้งด้วยฐานกาว ความหนาของสายเคเบิลที่แนะนำคือ 5 มม. โดยให้ความกว้างของสายแบนสูงสุด 76.2 มม
รหัสรายการ:

RDAFCC-82A

80 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 36.0988 ฿
1000 - 3999 34.2919 ฿
4000 + 32.5831 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

3,609.88 ฿

100 x 36.0988 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ประเภทกาว ยาง
สี สีเทา
วัสดุ PA
วิธีติดตั้ง กาว
ความยาวฐาน 179.4 mm
ความกว้างฐาน 25.4 mm
ระยะระหว่างรูยึด 38.0 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางรู 3.8 mm
ความกว้างภายใน 82.8 mm
วัสดุเต็ม โพลีเอไมด์
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา