Menu Search

คลิปยึดสายแพร - สองชิ้น - ธรรมชาติ ;

ฝาครอบสำหรับแคลมป์สายแบน FCRC-13B-4, FCRC-13B-4A-RT และ FCRC-13B-6
รหัสรายการ:

FCRC-13C

397 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 6.2418 ฿
1000 - 3999 5.9339 ฿
4000 + 5.6395 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

624.18 ฿

100 x 6.2418 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุฐาน ไนลอน 6/6
สี Natural
วัสดุ PA
ความกว้างสายเคเบิล 41.2 mm
ความยาวฐาน 56.8 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางรู 12.0 mm
วัสดุเต็ม โพลีเอไมด์
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา