จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
100 - 999 | 9.3158 ฿ |
1000 - 3999 | 8.8474 ฿ |
4000 + | 8.4101 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
สี | Natural |
---|---|
วัสดุ | PA |
วิธีติดตั้ง | สกรู |
ความกว้างสายเคเบิล | 3.24 in |
ความกว้างสายเคเบิล | 82.3 mm |
ความยาวฐาน | 3.661 in |
ความยาวฐาน | 93.0 mm |
ความกว้างฐาน | 0.626 in |
ความกว้างฐาน | 15.9 mm |
เส้นผ่าศูนย์กลางรู | 0.217 in |
เส้นผ่าศูนย์กลางรู | 5.5 mm |
ความกว้างภายใน | 82.3 mm |
ความกว้างภายใน | 3.24 in |
ความสูงโดยรวม | 0.827 in |
ความสูงโดยรวม | 21.0 mm |
วัสดุเต็ม | โพลีเอไมด์ |
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ