Menu Search

คลิปยึดสายแพร - สองชิ้น - ธรรมชาติ ;

ที่ยึดสายไฟแบนนี้ทำจากไนลอนธรรมชาติเกรด UL94-V-2 ฐานของตัวยึดมีพื้นผิวกาว 15.9 x 93 มม. ความหนาของฐานกาวเท่ากับ 0.8 สายวางอยู่ในตำแหน่งแนวนอนแบนจากฐาน และยึดในตำแหน่งด้วยฝาครอบที่ต้องสั่งซื้อแยกต่างหากภายใต้หมายเลขชิ้นส่วน FCRC-26C
รหัสรายการ:

FCRC-26B-6A-RT

120 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 36.6699 ฿
1000 - 3999 34.8362 ฿
4000 + 33.0917 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

3,666.99 ฿

100 x 36.6699 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี Natural
วัสดุ PA
วิธีติดตั้ง กาว
ความกว้างสายเคเบิล 82.3 mm
ความยาวฐาน 93.0 mm
ความกว้างฐาน 15.9 mm
ความกว้างภายใน 82.3 mm
ความสูงโดยรวม 21.0 mm
วัสดุเต็ม โพลีเอไมด์
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา