Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
แกนเฟอร์ไรต์สายเคเบิลแบบแบนมีการออกแบบพิเศษที่ช่วยกำจัดสัญญาณรบกวนบนสายเคเบิลแบบแบน โดยจะปิดกั้นสัญญาณรบกวนความถี่ต่ำและซึมซับสัญญาณรบกวนความถี่สูงที่ปล่อยออกมาจากสายสัญญาณหรือสายเคเบิลไฟฟ้า ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ในการลดการปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและสำหรับการรบกวนคลื่นความถี่วิทยุ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรามีช่วงความยาวของการสอดและความต้านทาน MHz ให้เลือกอย่างหลากหลาย โดยมาในรูปแบบประเภทต่าง ๆ ที่เหมาะกับสายแบนและสายแพ
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ความยาวอินเสิร์ท | ความต้านทาน 100 MHz | ความยาวโดยรวม | สี | ความต้านทาน 25 MHz | ความกว้างโดยรวม | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.4486 ฿ - 37.058 ฿ | 42 มีในสต็อก |
1.063 in
27.0 mm
|
53 Ω
|
1.319 in
33.5 mm
|
สีเทา
|
21 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
156.1917 ฿ - 173.0655 ฿ | 20 มีในสต็อก |
|
104 Ω
|
|
สีดำ
|
36 Ω
|
|
||
670.458 ฿ - 742.8876 ฿ | 14 มีในสต็อก |
2.047 in
52.0 mm
|
172 Ω
|
|
สีดำ
|
77 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
307.8147 ฿ - 341.0715 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
189 Ω
|
|
สีดำ
|
102 Ω
|
|
||
410.9892 ฿ - 455.3911 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
2.047 in
52.0 mm
|
152 Ω
|
2.5 in
63.5 mm
|
สีดำ
|
77 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
36.9376 ฿ - 40.9263 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.846 in
21.5 mm
|
110 Ω
|
1.004 in
25.5 mm
|
สีเทา
|
39 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
56.7828 ฿ - 62.9175 ฿ | 21 มีในสต็อก |
|
69 Ω
|
|
สีดำ
|
27 Ω
|
|
||
163.9772 ฿ - 181.6942 ฿ | 20 มีในสต็อก |
1.051 in
26.7 mm
|
180 Ω
|
1.516 in
38.5 mm
|
สีเทา
|
100 Ω
|
1 in
25.4 mm
|
||
45.3968 ฿ - 50.3001 ฿ | 20 มีในสต็อก |
1.276 in
32.4 mm
|
88 Ω
|
1.417 in
36.0 mm
|
สีเทา
|
29 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
29.0093 ฿ - 32.1414 ฿ | 20 มีในสต็อก |
0.551 in
14.0 mm
|
62 Ω
|
0.748 in
19.0 mm
|
สีเทา
|
38 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
31.2401 ฿ - 34.6131 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.65 in
16.5 mm
|
97 Ω
|
0.807 in
20.5 mm
|
สีเทา
|
36 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
299.5697 ฿ - 331.9386 ฿ | 20 มีในสต็อก |
|
175 Ω
|
|
สีดำ
|
105 Ω
|
|
||
51.0898 ฿ - 56.6132 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.378 in
35.0 mm
|
100 Ω
|
1.516 in
38.5 mm
|
สีเทา
|
31 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
176.1217 ฿ - 195.1415 ฿ | 279 มีในสต็อก |
1.22 in
31.0 mm
|
192 Ω
|
1.417 in
36.0 mm
|
สีเทา
|
92 Ω
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
73.8127 ฿ - 81.7901 ฿ | 660 มีในสต็อก |
0.925 in
23.5 mm
|
127 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
สีเทา
|
55 Ω
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
145.9925 ฿ - 161.7598 ฿ | 552 มีในสต็อก |
|
90 Ω
|
|
สีดำ
|
28 Ω
|
|
||
21.3577 ฿ - 23.6643 ฿ | 2020 มีในสต็อก |
0.315 in
8.0 mm
|
60 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
สีเทา
|
28 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
50.5009 ฿ - 55.9574 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.575 in
40.0 mm
|
195 Ω
|
1.78 in
45.2 mm
|
สีเทา
|
95 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
131.4878 ฿ - 145.6935 ฿ | 20 มีในสต็อก |
1.909 in
48.5 mm
|
95 Ω
|
2.362 in
60.0 mm
|
สีเทา
|
40 Ω
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
37.1027 ฿ - 41.1136 ฿ | 8066 มีในสต็อก |
0.846 in
21.5 mm
|
126 Ω
|
1.004 in
25.5 mm
|
สีเทา
|
48 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ