Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
แกนเฟอร์ไรต์สายเคเบิลแบบแบนมีการออกแบบพิเศษที่ช่วยกำจัดสัญญาณรบกวนบนสายเคเบิลแบบแบน โดยจะปิดกั้นสัญญาณรบกวนความถี่ต่ำและซึมซับสัญญาณรบกวนความถี่สูงที่ปล่อยออกมาจากสายสัญญาณหรือสายเคเบิลไฟฟ้า ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ในการลดการปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและสำหรับการรบกวนคลื่นความถี่วิทยุ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรามีช่วงความยาวของการสอดและความต้านทาน MHz ให้เลือกอย่างหลากหลาย โดยมาในรูปแบบประเภทต่าง ๆ ที่เหมาะกับสายแบนและสายแพ
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ความยาวอินเสิร์ท | ความต้านทาน 100 MHz | ความยาวโดยรวม | สี | ความต้านทาน 25 MHz | ความกว้างโดยรวม | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.7828 ฿ - 62.9175 ฿ | 21 มีในสต็อก |
0.492 in
12.5 mm
|
69 Ω
|
0.65 in
16.5 mm
|
สีดำ
|
27 Ω
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
156.1917 ฿ - 173.0655 ฿ | 20 มีในสต็อก |
1.72 in
43.7 mm
|
104 Ω
|
2.169 in
55.1 mm
|
สีดำ
|
36 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
670.458 ฿ - 742.8876 ฿ | 14 มีในสต็อก |
2.047 in
52.0 mm
|
172 Ω
|
2.5 in
63.5 mm
|
สีดำ
|
77 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
307.8147 ฿ - 341.0715 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.354 in
34.4 mm
|
189 Ω
|
1.772 in
45.0 mm
|
สีดำ
|
102 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
24.8734 ฿ - 27.5682 ฿ | 3349 มีในสต็อก |
0.787 in
20.0 mm
|
58 Ω
|
0.917 in
23.3 mm
|
สีเทา
|
23 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
12.8182 ฿ - 14.1968 ฿ | 20 มีในสต็อก |
0.283 in
7.2 mm
|
41 Ω
|
0.358 in
9.1 mm
|
สีเทา
|
19 Ω
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
17.0076 ฿ - 18.8413 ฿ | 18 มีในสต็อก |
0.453 in
11.5 mm
|
72 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
สีเทา
|
29 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
55.4934 ฿ - 61.4898 ฿ | 20 มีในสต็อก |
1.063 in
27.0 mm
|
121 Ω
|
1.22 in
31.0 mm
|
สีเทา
|
42 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
57.2869 ฿ - 63.4752 ฿ | 17 มีในสต็อก |
1.378 in
35.0 mm
|
68 Ω
|
1.516 in
38.5 mm
|
สีเทา
|
25 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
25.5471 ฿ - 28.3044 ฿ | 20 มีในสต็อก |
0.787 in
20.0 mm
|
41 Ω
|
0.917 in
23.3 mm
|
สีเทา
|
14 Ω
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
299.5697 ฿ - 331.9386 ฿ | 10532 มีในสต็อก |
1.047 in
26.6 mm
|
175 Ω
|
1.496 in
38.0 mm
|
สีดำ
|
105 Ω
|
1 in
25.4 mm
|
||
42.6306 ฿ - 47.2305 ฿ | 20 มีในสต็อก |
0.787 in
20.0 mm
|
78 Ω
|
0.965 in
24.5 mm
|
สีเทา
|
41 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
73.8127 ฿ - 81.7901 ฿ | 660 มีในสต็อก |
0.925 in
23.5 mm
|
127 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
สีเทา
|
55 Ω
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
330.9124 ฿ - 366.6632 ฿ | 7560 มีในสต็อก |
1.72 in
43.7 mm
|
181 Ω
|
2.169 in
55.1 mm
|
สีดำ
|
80 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
31.2401 ฿ - 34.6131 ฿ | 20 มีในสต็อก |
0.736 in
18.7 mm
|
77 Ω
|
0.937 in
23.8 mm
|
สีเทา
|
27 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
13.1439 ฿ - 14.5671 ฿ | 20 มีในสต็อก |
0.118 in
3.0 mm
|
74 Ω
|
0.197 in
5.0 mm
|
สีเทา
|
46 Ω
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
64.5638 ฿ - 71.5373 ฿ | 31120 มีในสต็อก |
1.732 in
44.0 mm
|
62 Ω
|
1.953 in
49.6 mm
|
สีเทา
|
23 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
77.5961 ฿ - 85.9795 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.063 in
27.0 mm
|
188 Ω
|
1.26 in
32.0 mm
|
สีเทา
|
76 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
149.2138 ฿ - 165.3335 ฿ | 38 มีในสต็อก |
1.354 in
34.4 mm
|
195 Ω
|
1.776 in
45.1 mm
|
สีเทา
|
95 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
39.7082 ฿ - 44.0003 ฿ | 2069 มีในสต็อก |
0.736 in
18.7 mm
|
47 Ω
|
0.937 in
23.8 mm
|
สีเทา
|
21 Ω
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ