Menu Search

สีดำ TPE/TPV แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 13.0 mm | 0.512 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 37.0 mm | 1.457 in; ความหนา 3.0 mm | 0.118 in;

แหวนรองนี้ผลิตจาก TPE สีดำ วัสดุยางเทอร์โมพลาสติกมีซีลกันการสั่นสะเทือน และมักใช้งานในอุตสาหกรรมน้ำหล่อลื่นและก๊าซ
รหัสรายการ:

1020582001VR

928 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
500 - 4999 6.821 ฿
5000 - 19999 6.482 ฿
20000 + 6.157 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 500

ราคารวมทั้งหมด:

3,410.50 ฿

500 x 6.821 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 13.0 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 37.0 mm
ความหนา 3.0 mm
รูปทรงแหวนรอง กลม
ประเภทแหวนรอง แหวนแบน
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 HB
วัสดุ TPE/TPV
วัสดุเต็ม TPE/TPV
สี สีดำ

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา