Menu Search

ฝาครอบขอบปลายที่ยืดหยุ่น เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 15.0 mm | 0.591 in 29.5 mm | 1.161 in ไวนิล สีเขียว

Flexible End Caps are excellent for threaded applications. ทนต่อการฉีกขาดสูง สามารถใช้กับงานประเภทน้ำมันหล่อลื่นและจาระบี
รหัสรายการ:

12236

96820 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
2500 - 24999 5.113 ฿
25000 - 99999 4.8587 ฿
100000 + 4.6133 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 2500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 2500

ราคารวมทั้งหมด:

12,782.50 ฿

2500 x 5.113 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
รูปแบบการยึด กดยึด
สี สีเขียว
วัสดุเต็ม ไวนิล

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา