Menu Search

ฝาครอบไวนิลแบบยืดหยุ่นมีแถบดึง - มาตรฐาน

มีในสต็อก

ฝาครอบยืดหยุ่นเหมาะกับการใช้งานทั้งแบบเรียบและมีเกลียว โดยการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้ใช้ได้กับเส้นผ่านศูนย์กลางหลายขนาด

ปุ่มดึงตรงกลางและรูปทรงแฉกทำให้ครอบและดึงออกได้ง่ายและรวดเร็ว เหมาะกับขนาดเกลียวระบบเมตริก UNF และ BSP

  • วัสดุ: โพลีไวนิลคลอไรด์ยืดหยุ่น (PVC)
  • สี: ดำ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
5 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) เส้นผ่านศูนย์กลางภายในต่ำสุด ความสูงภายใน เส้นผ่านศูนย์กลางภายในสูงสุด สั่งซื้อ
4.6222 ฿ - 5.1219 ฿ 133026 มีในสต็อก
7.3706 ฿ - 8.1647 ฿ 109976 มีในสต็อก
14.0496 ฿ - 15.5665 ฿ 780 มีในสต็อก
9.9538 ฿ - 11.0291 ฿ 1518 มีในสต็อก
5.4432 ฿ - 6.0321 ฿ 216802 มีในสต็อก
ฝาครอบยืดหยุ่น - PVC ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 9.0 - 11.0 mm | 0.354 - 0.433 in

MFWA-090-025

ช่วงราคา
5.1219 ฿ - 4.6222 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
133026 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนิลคลอไรด์ยืดหยุ่น
  • สี
    สีดำ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    3/8",1/8",M10
ฝาครอบยืดหยุ่น - PVC ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 13.5 - 16.5 mm | 0.531 - 0.65 in

MFWA-135-030

ช่วงราคา
8.1647 ฿ - 7.3706 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
109976 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนิลคลอไรด์ยืดหยุ่น
  • สี
    สีดำ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    9/16", 5/8",M14, M16
ฝาครอบยืดหยุ่น - PVC ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 20.0 - 24.0 mm | 0.787 - 0.945 in

MFWA-200-050

ช่วงราคา
15.5665 ฿ - 14.0496 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
780 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนิลคลอไรด์ยืดหยุ่น
  • สี
    สีดำ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    7/8",1/2" 5/8",M20,M22,M24
ฝาครอบยืดหยุ่น - PVC ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 16.5 - 20.0 mm | 0.65 - 0.787 in

MFWA-165-040

ช่วงราคา
11.0291 ฿ - 9.9538 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1518 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนิลคลอไรด์ยืดหยุ่น
  • สี
    สีดำ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    3/4",3/8",M18
ฝาครอบยืดหยุ่น - PVC ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 11.0 - 13.5 mm | 0.433 - 0.531 in

MFWA-110-025

ช่วงราคา
6.0321 ฿ - 5.4432 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
216802 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนิลคลอไรด์ยืดหยุ่น
  • สี
    สีดำ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    7/6", 1/2",1/4",M12