Menu Search

ฝาครอบไวนิลแบบยืดหยุ่นมีแถบดึง - มาตรฐาน

มีในสต็อก

ฝาครอบยืดหยุ่นเหมาะกับการใช้งานทั้งแบบเรียบและมีเกลียว โดยการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้ใช้ได้กับเส้นผ่านศูนย์กลางหลายขนาด

ปุ่มดึงตรงกลางและรูปทรงแฉกทำให้ครอบและดึงออกได้ง่ายและรวดเร็ว เหมาะกับขนาดเกลียวระบบเมตริก UNF และ BSP

  • วัสดุ: โพลีไวนิลคลอไรด์ยืดหยุ่น (PVC)
  • สี: ดำ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
5 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) เส้นผ่านศูนย์กลางภายในต่ำสุด ความสูงภายใน เส้นผ่านศูนย์กลางภายในสูงสุด สั่งซื้อ
10.352 ฿ - 11.47 ฿ 14718 มีในสต็อก
7.665 ฿ - 8.491 ฿ 66616 มีในสต็อก
4.807 ฿ - 5.327 ฿ 26 มีในสต็อก
5.661 ฿ - 6.273 ฿ 10 มีในสต็อก
14.612 ฿ - 16.189 ฿ 19530 มีในสต็อก
ฝาครอบยืดหยุ่น - PVC ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 16.5 - 20.0 mm | 0.65 - 0.787 in

MFWA-165-040

ช่วงราคา
11.47 ฿ - 10.352 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14718 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนิลคลอไรด์ยืดหยุ่น
  • สี
    สีดำ
ฝาครอบยืดหยุ่น - PVC ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 13.5 - 16.5 mm | 0.531 - 0.65 in

MFWA-135-030

ช่วงราคา
8.491 ฿ - 7.665 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
66616 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนิลคลอไรด์ยืดหยุ่น
  • สี
    สีดำ
ฝาครอบยืดหยุ่น - PVC ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 9.0 - 11.0 mm | 0.354 - 0.433 in

MFWA-090-025

ช่วงราคา
5.327 ฿ - 4.807 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
26 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนิลคลอไรด์ยืดหยุ่น
  • สี
    สีดำ
ฝาครอบยืดหยุ่น - PVC ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 11.0 - 13.5 mm | 0.433 - 0.531 in

MFWA-110-025

ช่วงราคา
6.273 ฿ - 5.661 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนิลคลอไรด์ยืดหยุ่น
  • สี
    สีดำ
ฝาครอบยืดหยุ่น - PVC ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 20.0 - 24.0 mm | 0.787 - 0.945 in

MFWA-200-050

ช่วงราคา
16.189 ฿ - 14.612 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19530 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนิลคลอไรด์ยืดหยุ่น
  • สี
    สีดำ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    7/8",1/2" 5/8",M20,M22,M24