มีให้เลือกแบบครีบเดี่ยวหรือคู่ ปะเก็นครีบเดี่ยวผลิตจาก EDPM ส่วนปะเก็นครีบคู่มีด้ามจับยางแข็ง เพื่อยึดจับแผงได้ดีขึ้น และยางนิ่มช่วยเรื่องการบีบอัด ทั้งสองทรงมีความยืดหยุ่น และสามารถกดได้ด้วยมือ ใช้งานง่ายและเร็ว เคลือบสีดำและมีแกนสปริงโลหะ จำหน่ายแบบม้วน 20.0 เมตร
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ความกว้างของข้อรัดสูงสุด | ความกว้างโดยรวม | ประเภท | ความสูงโดยรวม | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315 มีในสต็อก |
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
1.075 in
27.3 mm
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.157 in
4.0 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
4
|
1.63 in
41.4 mm
|
|||
| 96 มีในสต็อก |
|
0.425 in
10.8 mm
|
5
|
2.024 in
51.4 mm
|
|||
| 7,345.992 ฿ - 8,139.605 ฿ | 5 มีในสต็อก |
0.118 in
3.0 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
3
|
0.539 in
13.7 mm
|
||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
0.287 in
7.3 mm
|
6
|
1.406 in
35.7 mm
|
|||
| 9,255.243 ฿ - 10,255.117 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.118 in
3.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
5
|
0.634 in
16.1 mm
|
||
| 4,645.038 ฿ - 5,146.852 ฿ | 2527 มีในสต็อก |
0.118 in
3.0 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
1
|
0.843 in
21.4 mm
|
||
| 4,363.242 ฿ - 4,834.613 ฿ | 17 มีในสต็อก |
0.118 in
3.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
2
|
0.539 in
13.7 mm
|
||
| 52 มีในสต็อก |
|
0.142 in
3.6 mm
|
2
|
0.933 in
23.7 mm
|
|||
| 38 มีในสต็อก |
|
0.343 in
8.7 mm
|
3
|
1.299 in
33.0 mm
|
|||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ