Menu Search

ปุ่มจับแบบกระชับ - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 14.8 mm | 0.583 in; ขนาดเกลียว M4;

รหัสรายการ:

20088026

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
50 - 499 33.8903 ฿
500 - 4999 19.3678 ฿
5000 - 19999 18.3952 ฿
20000 + 17.4716 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 50

ราคารวมทั้งหมด:

1,694.52 ฿

50 x 33.8903 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ขนาดเกลียว M4
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อหมุน 14.8 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 14.8 mm
ความยาวเกลียว 10.5 mm
สี สีดำ
จบ ผิวด้าน
วัสดุเต็ม โพลีเอไมด์ 6
รูปแบบล้อหมุน มีร่อง
วัสดุ PA 6

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา