Menu Search

ปุ่มจับแบบกระชับ - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 22.0 mm | 0.866 in ; ขนาดเกลียว - M8 ; ; วัสดุลูกบิด - PA

รหัสรายการ:

466345

9 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
500 - 4999 30.1961 ฿
5000 - 19999 28.6881 ฿
20000 + 27.2515 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 500

ราคารวมทั้งหมด:

15,098.05 ฿

500 x 30.1961 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ขนาดเกลียว M8
เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 22.0 mm
ความสูงปุ่มจับ 16.0 mm
ความยาวเกลียว 16.0 mm
สี สีดำ
จบ ผิวด้าน
วัสดุ PA
ประเภทตัวยึด Female

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา