Menu Search

มีเกลียว มือหมุนและลูกบิดปรับเกลียว: เส้นผ่านศูนย์กลาง 14.0 mm | 0.551 in, เกลียว M5, ฟีนอล

ปุ่มจับกระชับตัวเมียประเภท 3 ทำจากฟีนอลิกในสีดำเงา
รหัสรายการ:

466396

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1 - 499 58.9556 ฿
500 - 4999 33.6895 ฿
5000 - 19999 32.0075 ฿
20000 + 30.4058 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 500

ราคารวมทั้งหมด:

58.96 ฿

1 x 58.9556 ฿

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ขนาดเกลียว M5
เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 14.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 14.0 mm
สี สีดำ
จบ มันเงา
ประเภทตัวยึด Threaded

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา