Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 10 - 49 | 138.6308 ฿ |
| 50 + | 131.702 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ขนาดเกลียว | M6 |
|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด | 20.0 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด | 0.787 in |
| ความสูงปุ่มจับ | 0.394 in |
| ความสูงปุ่มจับ | 10.0 mm |
| ความสูงโดยรวม | 32.0 mm |
| ความสูงโดยรวม | 1.26 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางตอ | 0.453 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางตอ | 11.5 mm |
| ความสูงตอ | 6.0 mm |
| ความสูงตอ | 0.236 in |
| ความยาวเกลียว | 16.0 mm |
| ความยาวเกลียว | 0.63 in |
| สี | สีดำ |
| จบ | ผิวด้าน |
| วัสดุลูกบิกทั้งหมด | เทคโนโพลีเมอร์จากพอลิเอไมด์ |