| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 25 - 49 | 146.6483 ฿ |
| 50 + | 139.3179 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ขนาดเกลียว | M8 |
|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด | 0.984 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด | 25.0 mm |
| ความสูงปุ่มจับ | 0.433 in |
| ความสูงปุ่มจับ | 11.0 mm |
| ความสูงโดยรวม | 1.378 in |
| ความสูงโดยรวม | 35.0 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางตอ | 0.63 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางตอ | 16.0 mm |
| ความสูงตอ | 0.315 in |
| ความสูงตอ | 8.0 mm |
| ความยาวเกลียว | 0.63 in |
| ความยาวเกลียว | 16.0 mm |
| สี | สีดำ |
| จบ | ผิวด้าน |
| วัสดุลูกบิกทั้งหมด | เทคโนโพลีเมอร์จากพอลิเอไมด์ |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ