| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 25 - 49 | 158.6768 ฿ |
| 50 + | 150.7485 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ขนาดเกลียว | M10 |
|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด | 1.26 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด | 32.0 mm |
| ความสูงปุ่มจับ | 0.512 in |
| ความสูงปุ่มจับ | 13.0 mm |
| ความสูงโดยรวม | 1.654 in |
| ความสูงโดยรวม | 42.0 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางตอ | 0.669 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางตอ | 17.0 mm |
| ความสูงตอ | 0.354 in |
| ความสูงตอ | 9.0 mm |
| ความยาวเกลียว | 0.787 in |
| ความยาวเกลียว | 20.0 mm |
| สี | สีดำ |
| จบ | ผิวด้าน |
| วัสดุลูกบิกทั้งหมด | เทคโนโพลีเมอร์จากพอลิเอไมด์ |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ