Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 25 - 49 | 162.6878 ฿ |
| 50 + | 154.5543 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ขนาดเกลียว | M10 |
|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด | 1.26 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด | 32.0 mm |
| ความสูงปุ่มจับ | 0.512 in |
| ความสูงปุ่มจับ | 13.0 mm |
| ความสูงโดยรวม | 2.047 in |
| ความสูงโดยรวม | 52.0 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางตอ | 17.0 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางตอ | 0.669 in |
| ความสูงตอ | 0.354 in |
| ความสูงตอ | 9.0 mm |
| ความยาวเกลียว | 30.0 mm |
| ความยาวเกลียว | 1.181 in |
| สี | สีดำ |
| จบ | ผิวด้าน |
| วัสดุลูกบิกทั้งหมด | เทคโนโพลีเมอร์จากพอลิเอไมด์ |