Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 25 - 49 | 166.6988 ฿ |
| 50 + | 158.3645 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ขนาดเกลียว | M10 |
|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด | 40.0 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด | 1.575 in |
| ความสูงปุ่มจับ | 0.551 in |
| ความสูงปุ่มจับ | 14.0 mm |
| ความสูงโดยรวม | 57.0 mm |
| ความสูงโดยรวม | 2.244 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางตอ | 0.748 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางตอ | 19.0 mm |
| ความสูงตอ | 0.512 in |
| ความสูงตอ | 13.0 mm |
| ความยาวเกลียว | 30.0 mm |
| ความยาวเกลียว | 1.181 in |
| สี | สีดำ |
| จบ | ผิวด้าน |
| วัสดุลูกบิกทั้งหมด | เทคโนโพลีเมอร์จากพอลิเอไมด์ |